Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Misura dei processi legati alle utility

Gestione energetica strategica grazie alle misure

Come migliorare la sostenibilità ottimizzando le attività grazie al monitoraggio del consumo legato alle utility

Ottimizzazione dell'energia nella produzione

L'efficienza operativa nel controllo dei processi e nelle applicazioni industriali è stata ed è un obiettivo importante per tecnici e operatori di impianto. Nel panorama odierno, l'aumento dei costi delle utility e la diffusione di iniziative eco-consapevoli accendono un nuovo riflettore sul risparmio energetico negli impianti. Il personale degli impianti ha il compito di trovare modi per risparmiare dimostrando intraprendenza, senza compromettere sicurezza, qualità, affidabilità e tempi di funzionamento.

Il personale degli impianti può ridurre i costi operativi risparmiando energia ovunque sia possibile. Ma il personale sa quanta energia viene effettivamente consumata nell'impianto? L'implementazione di un piano di gestione energetica con la giusta strumentazione può risolvere questo problema e anche altre sfide.

Ottimizzazione dell'energia presso un impianto legato alle utility

Riducete i costi operativi per diventare più competitivi

Con il monitoraggio delle utility, la riduzione del consumo energetico può essere del 5 - 15%. Ma per ottenere questo risultato occorre stabilire i giusti indicatori di prestazione energetica (EnPI) e adattare opportunamente le attività di processo.

Due lavoratori osservano il processo ©Endress+Hauser

Ottimizzare i servizi chiave ad alta intensità energetica nella produzione di alimenti e bevande

Molti processi dell’industria alimentare e delle bevande sono responsabili di oltre il 50% del consumo totale di energia. Tali sfide richiedono strumentazione innovativa, digitalizzazione e strategie di riduzione per ottenere risparmi sui costi e un uso più efficiente dell’energia. Inizia questo viaggio identificando le aree di miglioramento e ottimizzazione dei processi.

Scoprite di più sulle nostre competenze